Termékek közzététele
Collection Savia colour Blanco Floor Tiles
Keraben
Archivált

Collection Savia colour Blanco Floor Tiles

"Only through an internal sense of calm was man able to discover and create restful settings". This maxim by Stephen Gardiner inspired Keraben’s design team in the creation of Savia, a collection that reproduces all the neutral appeal of modern wood. Conceived to infuse settings with a restful sensation of warmth, Savia comes in a new 150x24.8 format, not far off the size of real recently cut timber. The collection features 24 different designs. To create it, powder glaze was used to ensure greater resistance, with a special satin finish for an added sense of depth and a series of effects evocative of wood’s gentle wear and tear.
Specifikáció
  • Floor Tile: 75x18,5: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. 150x24,8: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Crema, Century, Gris, Roble. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósavia_blanco_pavimentos
  • TermékcsaládFloor Tiles
  • TermékcsoportSavia
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2017-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névTiles and flagstones
  • UNSPSC kód301317
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES