Termékek közzététele
KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125

KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125

KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125 "The Ecoguss yard drain is used for point drainage and is equipped with a sludge bucket. The recyclable composite material Ecoguss fulfils the highest sound protection requirements, can withstand temperatures up to 400 degrees Celsius and has a permanently corrosion-free surface. The outlet socket is suitable for connection to polymer pipes. Separate equipotential bonding is not necessary." • Nominal size (DN): 100 • Discharge rate (l/s) with 20 mm backwater: 4,5 • Sludge bucket: yes • System: 100 • Socket version: vertical • Material of drain body: Ecoguss • Upper section material: Ecoguss • Type of cover: Slotted cover rund • Colour of cover: black • Load class (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Locking: Lock & Lift • Cover material: Ecoguss • Grid size, length (mm): 247 • Grid size, width (mm): 247 • Rim material: Ecoguss • Rim length (mm): 258 • Rim width (mm): 258
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 247 mm • Width: 247 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 100 • Container / body • Nozzle design: vertical • Other features • Wastewater volume: high • Construction height: min. 130 mm • Form top section: round • Gross weight: 2.968 kg • Net weight: 2.655 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító67111B
  • TermékcsaládYard drain system 100
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy