A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 30" Recessed Mounted

Egyedi azonosító: ketcham-accessible-series-model-173-hc-recessed-mounted
Gyártó: Ketcham Medicine Cabinets
Termék család: Medicine Cabinets
Termék csoport: Accessible Series - Recessed Mounted
Szélesség (hüvelyk): 16
Magasság (hüvelyk): 30
Publikálás dátuma: 2018-05-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities. The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down. The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
  • Specially designed for accessibility
  • Stainless steel framed single door cabinet
  • Rust resistant finish
  • Full length piano hinge
  • 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
  • Adjustable bulb edge glass shelves
  • Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
  • Bullet latch safety closure
  • Magnetic door catch



Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Higiénia - Tárolás
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Leírás: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Leírás: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Leírás: Bathroom cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Leírás: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 kód: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Storage Cabinets
OmniClass szám: 23-25 53 11 13 11
OmniClass cím: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Név Érték
Height 30 in
Mounting Recessed Mount
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®