A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Euroline Series Beveled Edge Medicine Cabinet - 18" x 24" Partially Recessed Mounted

Egyedi azonosító: ketcham-euroline-series-127bv-pr-partially-recessed-mounted
Gyártó: Ketcham Medicine Cabinets
Termék család: Medicine Cabinets
Termék csoport: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
Szélesség (hüvelyk): 18
Magasság (hüvelyk): 24
Mélység (hüvelyk): 3.25
Publikálás dátuma: 2018-05-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Beveled Edge Mirror has a 5/8" beveled edge surrounding the mirror. This edge gives the mirror a frame-like appearance.

This style is offered on Builders Grade, Corner, Deluxe, Euroline, Premier and Tri-View Series.

 Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors

 


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Higiénia - Tárolás
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Leírás: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Leírás: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Leírás: Bathroom cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Leírás: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 kód: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Storage Cabinets
OmniClass szám: 23-25 53 11 13 11
OmniClass cím: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Név Érték
Depth 3.25 in
Height 24 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 3
Width 18 in

BIMobject®