A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Euroline Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 18" x 36" Partially Recessed Mounted

Egyedi azonosító: ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Gyártó: Ketcham Medicine Cabinets
Termék család: Medicine Cabinets
Termék csoport: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
Szélesség (hüvelyk): 18
Magasság (hüvelyk): 36
Mélység (hüvelyk): 3.25
Publikálás dátuma: 2018-05-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Higiénia - Tárolás
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Leírás: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Leírás: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Leírás: Bathroom cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Leírás: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 kód: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Storage Cabinets
OmniClass szám: 23-25 53 11 13 11
OmniClass cím: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Név Érték
Depth 3.25 in
Height 36 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 4
Width 18 in

BIMobject®