A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Tri-View Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 36" x 30" Fully Recessed Mounted

Egyedi azonosító: ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Gyártó: Ketcham Medicine Cabinets
Termék család: Medicine Cabinets
Termék csoport: Tri-View Series
Szélesség (hüvelyk): 36
Magasság (hüvelyk): 30
Mélység (hüvelyk): 4.5
Publikálás dátuma: 2018-05-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. 

Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror. 

This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.

Features

  • Pan door construction with european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Door thickness is 3/4" on all models



Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Higiénia - Tárolás
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Leírás: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Leírás: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Leírás: Bathroom cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Leírás: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 kód: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Storage Cabinets
OmniClass szám: 23-25 53 11 13 11
OmniClass cím: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Név Érték
Depth 4.5 in
Height 30 in
Mounting Fully Recessed
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®