Termékek közzététele
Waste bin

Waste bin

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Specifikáció
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító04988070000
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeTajvan
  • Nettó tömeg (kg)1.54
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők