Termékek közzététele
Towel holder

Towel holder

Plan Towel holder 14919070000, 300 mm, stainless steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító14919070000
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)69
  • Szélesség (mm)28
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.798
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia