Termékek közzététele
Bathroom stool max load 220 lb

Bathroom stool max load 220 lb

Plan Bathroom stool 14982010038, max load 220 lb, chrome-plated/light grey
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító14982010038
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportShower & Bathtub
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)469
  • Szélesség (mm)340
  • Mélység (mm)365
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)5.782
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések