Termékek közzététele
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906010306, right/left hand, 465/765 mm, chrome-plated
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34906010306
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportWC & Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)765
  • Szélesség (mm)465
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)3.08
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések