Termékek közzététele
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906170306, right/left hand, 465/765 mm, silver anodized
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34906170306
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportWC & Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)765
  • Szélesség (mm)465
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.61
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia