Termékek közzététele
Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Plan Care Angle bar 135° 34907170402, left hand, 673/266 mm, silver anodized
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34907170402
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportShower & Bathtub
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)266
  • Szélesség (mm)673
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.715
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések