Termékek közzététele
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35006370802
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)851
  • Szélesség (mm)381
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)5.263
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars