Termékek közzététele
Module washstand 1 left hinged

Module washstand 1 left hinged

Plan Integral Module washstand 1 44988011701, left hinged, 326 x 625 x 143 mm, chrome-plated/aluminium silver
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító44988011701
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)625
  • Szélesség (mm)326
  • Mélység (mm)143
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)9.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia