Termékek közzététele
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1

    Kee Guard CB1

    KeeGuard® is a modular free standing rooftop guardrail system which does not penetrate the roof membrane. The system works on a proven counterweight system, recycled PVC weights provide high visibility, non-slip secure base that does not penetrate the roof membrane. Galvanised fittings and tube deliver collective protection which ensures a safe working environment for anyone working on a roof. The KeeGuard® roof edge protection system offers maximum flexibility for most rooftop configurations, almost any flat roof up to 10 degrees can be accommodated. The system is available for different roof types, either for use where a restraining wall such as a parapet is in place or where the rooftop is completely open around the perimeter. The KeeGuard® rooftop guardrail system can be used for retrofitting to older buildings as well as for new constructions. The KeeGuard® systems is also available in a lightweight aluminium version.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB1
    • TermékcsaládProtection System
    • TermékcsoportKeeGaurd
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1140
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)1398
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásRögzítő
    • Uniclass 2015 kódEF_75_50
    • Uniclass 2015 leírásSafety and protection

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Európa