Termékek közzététele
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Archivált

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKLMRSAP
  • TermékcsaládProtection System
  • TermékcsoportKee Line
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásRögzítő
  • Uniclass 2015 kódEF_75_50
  • Uniclass 2015 leírásSafety and protection