Termékek közzététele
KeeWalk KWM10
Archivált

KeeWalk KWM10

KEE WALK offers a solution to these problems by providing a safe, anti-slip, level walking surface for means of access to and across roofs. With adjustable step sections and the ability to traverse a roof across the slope, KEE WALK has the inherent flexibility to ensure safe access to all. But not only does it protect those accessing the roof, it also protects the roof sheet from unnecessary foot traffic and potential damage by providing a clearly defined access path.
Specifikáció
  • EN516:2006 is the European standard for the test requirements of roof access walkways, which include measuring the deflection and residual deformation under specified loads. These criteria have been surpassed in all testing and as this is a harmonised standard allows the system to be CE marked under the European Construction Products Regulation No. 305/2011.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKWM10
  • TermékcsaládRoof
  • TermékcsoportWalk Way
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)1494
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagNylon
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásRögzítő
  • Uniclass 2015 kódEF_75_50
  • Uniclass 2015 leírásSafety and protection