Termékek közzététele
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
    Archivált

    Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light

    The straight lines and up-sized satin etched glass of this Olde Bronze 3 light semi flush ceiling light from the Shailene Collection create the perfect casual look for the updated urban lifestyle.

    As Featured on Amazon.com

    #KichlerLighting #SemiFlushCeilingLight

    Specifikáció

    • Certifications/Qualifications
      Location Rating: Dry

      Dimensions
      Base Backplate: 5.00 DIA
      Weight: 4.73 LBS
      Height: 10.00"
      Width: 14.00"

      Mounting/Installation
      Interior/Exterior: Interior
      Mounting Style: Semi-Flush
      Mounting Weight: 2.62 LBS

      Primary Lamping
      Lamp Included: Not Included
      Lamp Type: A19
      Light Source: Incadescent
      Max or Nominal Watt: 100W
      # of Bulbs/LED Modules: 3
      Socket Type: Medium

      Product/Ordering Information
      Finish: Bronze
      UPC: 783927443869

      Specifications
      Diffuser Description: Satin Etched
      Material: STEEL
      Shade Description: WHITE MICRO-FIBER
      Shade Dimensions: 14.00 DIA X 4.50
      Shade Included: Yes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKichler-43675OZ-Shailene-Glass-Semi-Flush-Ceiling-Light
    • TermékcsaládIndoor Lighting
    • TermékcsoportFlush Mount
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Hasonló termékek