Termékek közzététele
Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Genesis LED EGC Series horns feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. These new appliances are designed with, energy-efficiency, and life safety in mind.

Serviceability is another area where EGC Series appliances shine. The universal room side wiring plate allows for pre-installation and electrical wiring as well as checking continuity with the included diagnostics check bar. EGC Series devices can then be easily snapped into place with the confidence of knowing the wiring is correct. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógenesis-led-ceiling-egc-series-speaker-horns
  • TermékcsaládNotification Appliances
  • TermékcsoportAudible, Visual Signaling Devices
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 leírásFire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Detection and Alarm
  • OmniClass szám23-29 31 15 13
  • OmniClass névAudible Fire Notification Devices Horn