Termékek közzététele
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
    KINEDO

    Supra angle A 90 x 90 - Shower door

    Corner access with sliding door

    Specifikáció
      • 5 mm thick clear glass
      • White or chrome aluminum profile
      • xists also in 4 other  widths: from 70 to 120 cm, suitable for square or rectangular showers
      • Ideal for a budget-friendly installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKIN010004
    • TermékcsaládThe shower
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens