Termékek közzététele
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express 3V - Shower door

    Enclosure with 3 panels, 2 of them sliding

    Specifikáció
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Widths from 80 to 160 cm
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
      • Corner installation or wall-mounted with the panel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKIN040005
    • TermékcsaládThe shower
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION