Termékek közzététele
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
    KINEDO

    Smart Express F - Shower enclosure

    Fixed enclosure for corner or wall installation with Smart Express doors

    Specifikáció
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • 4 widths available: from 70 to 100 cm
      • White or chrome aluminum profile
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKIN040007
    • TermékcsaládThe shower
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION