Termékek közzététele
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express A 3V - Shower door

    Corner entry with 3 panels, 2 of them sliding

    Specifikáció
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Available in 70, 80, or 90 cm widths
      • Optimized passage width
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóKIN040008
        • TermékcsaládThe shower
        • TermékcsoportShower enclosures
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2019-12-01
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagAlumínium
        • Másodlagos anyagÜveg
        • Tervezés helyeFranciaország
        • Gyártás helyeFranciaország
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
        • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
        • UNSPSC kód30181507
        • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
        • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
        • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
        • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
        • OmniClass szám23-31 17 17
        • OmniClass névShower Enclosures
        • CSI UniFormat II kódC10
        • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION