Termékek közzététele
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray

    Extra-flat  tray

    Specifikáció
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) rotating 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókinesurf_rectangulaire
    • TermékcsaládThe shower
    • TermékcsoportShower trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHulladékterminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa