Termékek közzététele
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Urban Blend has a palette that weaves rich dark browns and umber into deep charcoals, and gracefully transitions into soft taupe, embodies the earth's natural beauty. This collection is crafted for those who appreciate the prestigious appearance of strength, seamlessly merging with the urban landscape while standing out with its distinguished character. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUrban_Blend_King_Size
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.79
    • Szélesség (hüvelyk)9.44
    • Mélység (hüvelyk)0.39
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika