Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02

    King Size Collection is a royal choice among clinker cladding tiles - an offer for people who value unusual style and who like to break routine. They stand out by their size, which is much larger than traditional formats. Longitudinal proportions allow you to create arrangements with an extremely elegant appearance, exposing smoothly running horizontal lines emphasizing the colorful melange of ceramics and metal. In the King Size collection there are 18 tile colors available: from strong red, smoky brown, through gray and shades of anthracite, to opalescent black.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóValyria_stone_LF02
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-09-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa