Termékek közzététele
Ecofeu DV
Ecofeu DV

    Ecofeu DV

    SMOKE EXTRACTION HATCH

    This CE-certified double-leaf smoke vent (SHEV) is designed for waterproofed roofs and offers unparalleled aerodynamic performance (Aa = 4.80). Thanks to its pneumatic control system, it ensures rapid and safe opening in the event of a fire. Compliant with EN 12101-2:2003 and EN 1873+A1:2016 standards, it guarantees excellent thermal insulation with a Urc value starting at 2.3 W/m².K, thus optimizing smoke management and the building's thermal comfort.

    Specifikáció
    • The advantages

      • Unrivaled aerodynamic performance: Aa = 4.80.
      • Pneumatic ventilation as standard, at no extra cost.
      • Available in a styled riser version, for renovation to adapt to any type of curb.
      • Low maintenance.
      • Patents filed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEcofeu_DV
    • TermékcsaládDésenfumage naturel
    • TermékcsoportToiture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa