Termékek közzététele
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
    Kingspan
    Archivált

    Kooltherm K17 Insulated Plasterboard

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportInsulation board
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-07-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPhenolic Foam
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014