Termékek közzététele
CORTINA PVC
Archivált

CORTINA PVC

Utilizada para reduzir a perda de frio da câmara fria e evitar entrada de insetos ou sujeira, mantendo a visibilidade entre os ambientes.

Item recomendado para qualquer abertura ou porta interna de uma câmara fria.

Specifikáció
  • As dimensões da cortina são configuráveis de acordo com vão-luz da abertura ou porta.

    Vãos-luzes recomendados:
    • 1000 x 2100
    • 1600 x 2400
    • 2100 x 3000
    • 2200 x 3800

    Consumo: 1 pç por porta ou abertura. Código: 394005C

    Parâmetros:
    • Largura do vão-luz
    • Altura do vão-luz
    • Espessura de fixação

    Este produto é composto por tiras de PVC na vertical suspensas em um perfil de aço inox fixado na região superior do vão-luz.

    Possui Sistema de encaixe de fácil manutenção e retirada para limpeza.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócortina-pvc
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportCold room doors
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk