Egyedi azonosító: | KCBCR-20600 |
---|---|
Gyártó: | KitchenAid |
Termék család: | Refrigerators & Freezers |
Termék csoport: | American fridge |
Szélesség (mm): | 540 |
Magasság (mm): | 1935 |
Mélység (mm): | 550 |
Publikálás dátuma: | 2018-12-11 |
Verziószám: | 2 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/refrigerator/built-in-and-integrated/combi-... |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851301796010en.pdf |
Technikai leírás: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780185_GB.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8003437040917 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/kitchenaid/product/kcbcr-20600
Elsődleges anyag: | Metal |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 58 |
BIMobject kategória: | Konyha - Konyhafelszerelés |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kód: | L8321 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Leírás: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Kód: | 35-14-72 |
NBS Reference Leírás: | Refrigerators |
OmniClass szám: | 23-21 23 33 11 15 |
OmniClass cím: | Residential Upright Freezers |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 550 mm |
Height | 1935 mm |
Material | Metal ; Glass |
Width | 540 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Metal ; Glass |
BIMobject®