A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcs 20600

Egyedi azonosító: KCBCS-20600
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: American fridge
Szélesség (mm): 540
Magasság (mm): 1935
Mélység (mm): 550
Publikálás dátuma: 2018-12-11
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
This technologically-advanced A+ Class No-Frost refrigerator is designed to guarantee maximum versatility. It keeps your food frozen or fresh for up to 16 hours in the event of a power cut.
The fridge has a capacity of 195 litres with a freezer capacity of 63 litres. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 58

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Leírás: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Leírás: Refrigerators
OmniClass szám: 23-21 23 33 11 15
OmniClass cím: Residential Upright Freezers
Ez a termék elérhető:
Africa
  • Morocco
  • South Africa
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Név Érték
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Metal ; Glass

BIMobject®