A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Egyedi azonosító: KCBDS-18601
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: Refrigerators
Szélesség (mm): 557
Magasság (mm): 1770
Mélység (mm): 545
Publikálás dátuma: 2018-12-11
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 55.5

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Leírás: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Leírás: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Leírás: Electrical Elements
OmniClass szám: 23-21 23 33
OmniClass cím: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Név Érték
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White

BIMobject®