A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

177 CM Freezer

Egyedi azonosító: KCBFS-18602
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: Freezers
Szélesség (mm): 557
Magasság (mm): 1771
Mélység (mm): 545
Publikálás dátuma: 2018-09-26
Verziószám: 3
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
KitchenAid's new European Side-by-Side model composed of upright fridge and freezer. The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology, an antibacterial filter.

The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers the shock freezer and Frost free system functions.
The KitchenAid shock freezer delivers on our promise of professional performances. It cools or freezes preserving the aroma, taste and nutritional value of the food with its two professional functions: Blast Chilling and Shock Freezing. The Blast Chilling function reduces the temperature of oven-hot cooked food to +3°C, good for those recipes where you need to stop the cooking of the ingredients directly. Shock Freezing quickly lowers the food’s core temperature to -18°C, good for the texture, taste, nutrition and colour of the ingredients to cook them later.

Are you looking for a creative solution? Match this Freezer with the refrigerator KCBNS 18602 to create Side-by-Side configuration. These 2 products are designed for European-style kitchens with features to match your every wish.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 58

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Leírás: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Leírás: Freezer cabinets
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Leírás: Electrical Elements
OmniClass szám: 23-21 23 33 11
OmniClass cím: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Név Érték
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1771 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White

BIMobject®