Egyedi azonosító: | KCBMR-12600 |
---|---|
Gyártó: | KitchenAid |
Termék család: | Refrigerators & Freezers |
Termék csoport: | Refrigerators |
Szélesség (mm): | 540 |
Magasság (mm): | 1220 |
Mélység (mm): | 545 |
Publikálás dátuma: | 2018-09-26 |
Verziószám: | 2 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
Technikai leírás: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8003437040993 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/kitchenaid/product/kcbmr-12600
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 38 |
BIMobject kategória: | Konyha - Konyhafelszerelés |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kód: | L8321 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Leírás: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Kód: | 70 |
NBS Reference Leírás: | Electrical Elements |
OmniClass szám: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass cím: | Residential Upright Refrigerators |
Név | Érték |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®