A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbnr 12600

Egyedi azonosító: KCBNR-12600
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: Refrigerators
Szélesség (mm): 540
Magasság (mm): 1220
Mélység (mm): 545
Publikálás dátuma: 2018-10-16
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
The KitchenAid KCBNR 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology.

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
This monodoor refrigerator also features an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 38

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Leírás: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Leírás: Refrigerators
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Leírás: Electrical Elements
OmniClass szám: 23-21 23 33 13 11
OmniClass cím: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Név Érték
Depth 545 mm
Length 245 mm
Product Type One-door
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 245 mm

BIMobject®