A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbns 12600

Egyedi azonosító: KCBNS-14600
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: Refrigerators
Szélesség (mm): 557
Magasság (mm): 1395
Mélység (mm): 545
Publikálás dátuma: 2018-10-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
The KitchenAid KCBNS 14600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 240 litres offers Pro Fresh Sensor technology and the Soft-Close system

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
While the Soft Close System makes the slamming door silent.
This monodoor refrigerator also features an electronic control with a touch display, an interior LED lighting. LED lighting delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 6 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 45

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Leírás: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Leírás: Refrigerators
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Leírás: Electrical Elements
OmniClass szám: 23-21 23 33 13 11
OmniClass cím: Residential Upright Refrigerators