Egyedi azonosító: | KCBSX-60600 |
---|---|
Gyártó: | KitchenAid |
Termék család: | Refrigerators & Freezers |
Termék csoport: | Freezers |
Szélesség (mm): | 595 |
Magasság (mm): | 595 |
Mélység (mm): | 632 |
Publikálás dátuma: | 2018-09-26 |
Verziószám: | 2 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/special-products/shockfreezer/shock-freezer... |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851326296000en.pdf |
Technikai leírás: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010750781_GB.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8003437220432 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/kitchenaid/product/kcbsx-60600
Elsődleges anyag: | Stainless steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 54 |
BIMobject kategória: | Konyha - Konyhafelszerelés |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_31_29 |
Uniclass 2015 Leírás: | Freezer cabinets |
NBS Reference Kód: | 70 |
NBS Reference Leírás: | Electrical Elements |
OmniClass szám: | 23-21 23 33 11 |
OmniClass cím: | Residential Freezers |
Név | Érték |
---|---|
Appliance Type | SHOCK FREEZER |
Body Material | Stainless Steel |
Colour | Inox |
Depth | 632 mm |
Height | 595 mm |
Width | 595 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | Inox |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.