A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750L

Egyedi azonosító: KCVCX-20750L
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: American fridge
Szélesség (mm): 737
Magasság (mm): 2050
Mélység (mm): 575
Publikálás dátuma: 2018-12-11
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 190

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_31
Uniclass 2015 Leírás: Freezers
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Leírás: Refrigerators
OmniClass szám: 23-21 23 33 15
OmniClass cím: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Név Érték
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Metal ; Glass

BIMobject®