A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750R

Egyedi azonosító: KCVCX-20750R
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: American fridge
Szélesség (mm): 737
Magasság (mm): 2050
Mélység (mm): 575
Publikálás dátuma: 2018-12-11
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
This Class A+ 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 190

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Leírás: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Leírás: Refrigerators
OmniClass szám: 23-21 23 33 15
OmniClass cím: Residential Refrigerator Freezers
Ez a termék elérhető:
Africa
  • Morocco
  • South Africa
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Név Érték
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Glass ; Metal

BIMobject®