A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Vertigo Collection - 90 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20900R

Egyedi azonosító: KCVCX-20900R
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Refrigerators & Freezers
Termék csoport: Refrigerators
Szélesség (mm): 887
Magasság (mm): 2050
Mélység (mm): 575
Publikálás dátuma: 2018-12-11
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
This A+ Class 90 cm built-in refrigerator offers No-Frost System, the Soft-Close system, and a total net capacity of 456 litres.
It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer, it also features a vibration-proof system, vacation mode and fast cooling.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 190

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Leírás: Refrigerators
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Leírás: Refrigerators
OmniClass szám: 23-21 23 33 13
OmniClass cím: Residential Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Név Érték
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 887 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Metal ; Glass

BIMobject®