Egyedi azonosító: | KCZCX-20750L |
---|---|
Gyártó: | KitchenAid |
Termék család: | Refrigerators & Freezers |
Termék csoport: | Refrigerators |
Szélesség (mm): | 737 |
Magasság (mm): | 2050 |
Mélység (mm): | 600 |
Publikálás dátuma: | 2018-12-11 |
Verziószám: | 2 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/refrigerator/built-in-and-integrated/combi-... |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011044720_EN.pdf |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851325496010en.pdf |
Technikai leírás: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011181233_EN.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8003437219832 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/kitchenaid/product/kczcx-20750l
Elsődleges anyag: | Metal |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 210 |
BIMobject kategória: | Konyha - Konyhafelszerelés |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kód: | L8321 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Leírás: | Refrigerators |
NBS Reference Kód: | 35-14-72 |
NBS Reference Leírás: | Refrigerators |
OmniClass szám: | 23-21 23 33 15 |
OmniClass cím: | Residential Refrigerator Freezers |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 600 mm |
Height | 2050 mm |
Material | Glass ; Metal |
Width | 737 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Glass ; Metal |
BIMobject®