Egyedi azonosító: | KCZWX-20600R |
---|---|
Gyártó: | KitchenAid |
Termék család: | Refrigerators & Freezers |
Termék csoport: | Refrigerators |
Szélesség (mm): | 587 |
Magasság (mm): | 2050 |
Mélység (mm): | 575 |
Publikálás dátuma: | 2018-12-11 |
Verziószám: | 3 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.kitchenaid.co.uk/major-appliances/refrigerators-freezers/verti... |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011044720_EN.pdf |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851324596000en.pdf |
Technikai leírás: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011181233_EN.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8003437219689 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/kitchenaid/product/kczwx-20600r
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 175 |
BIMobject kategória: | Konyha - Konyhafelszerelés |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kód: | L8321 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Kód: | SL_90_50_98 |
Uniclass 2015 Leírás: | Wine cellars |
NBS Reference Kód: | 31-31 |
NBS Reference Leírás: | Food Refrigerators And Freezers |
OmniClass szám: | 23-21 23 33 13 |
OmniClass cím: | Residential Refrigerators |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 575 mm |
Height | 2050 mm |
Material | Metal ; Glass |
Width | 587 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Metal ; Glass |
BIMobject®