Egyedi azonosító: | KMQCX-38600 |
---|---|
Gyártó: | KitchenAid |
Termék család: | Ovens |
Termék csoport: | Microwave |
Szélesség (mm): | 595 |
Magasság (mm): | 385 |
Mélység (mm): | 468 |
Publikálás dátuma: | 2017-02-20 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/ovens-and-microwave-ovens/microwave-ovens/c... |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010769701_GB.pdf |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PR851344401900en.pdf |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8003437395079 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/kitchenaid/product/kmqcx-38600
Elsődleges anyag: | Stainless steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 30 |
BIMobject kategória: | Konyha - Konyhafelszerelés |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kód: | L831 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Kitchen furniture |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_65_51 |
Uniclass 2015 Leírás: | Microwave ovens |
NBS Reference Kód: | 70 |
NBS Reference Leírás: | Electrical Elements |
OmniClass szám: | 23-21 23 23 25 21 |
OmniClass cím: | Residential Microwave Ovens |
BIMobject®