A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

45 CM Combi Microwave Oven

Egyedi azonosító: KMQCX-45600
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Ovens
Termék csoport: Microwave
Szélesség (mm): 595
Magasság (mm): 455
Mélység (mm): 560
Publikálás dátuma: 2017-02-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 35

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Leírás: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Leírás: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Leírás: Microwave ovens
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Leírás: Electrical Elements
OmniClass szám: 23-21 23 23 25 21
OmniClass cím: Residential Microwave Ovens