A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

45 CM Pure Steam Oven

Egyedi azonosító: KOSCX-45600
Gyártó: KitchenAid
Termék család: Ovens
Termék csoport: Steamer
Szélesség (mm): 595
Magasság (mm): 455
Mélység (mm): 537
Publikálás dátuma: 2017-02-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 31

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Leírás: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Leírás: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Leírás: Built-in electric ovens
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Leírás: Electrical Elements
OmniClass szám: 23-21 23 23 25 19
OmniClass cím: Residential Electric Ovens