A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

French Balcony Door (Tilt & Turn Door)

Egyedi azonosító: FrenchBalconyDoor
Gyártó: Klas1
Termék család: Door
Termék csoport: Balcony
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 2100
Mélység (mm): 170
Publikálás dátuma: 2017-06-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
A wide fronted hinged opening in a frame of 2-3 pane glazing for a French balcony.

Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

The door opens in three different ways, providing intrusion sure ventilation, easy cleaning and a securely closed position.
Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 690 mm / 205 mm / 2490 mm
Width can vary from 690 mm to 1190 mm
Height can vary from 1790 mm to 2490 mm
Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.
Glazing can suit all applications (for example, the U-value, solar protection, security, sound insulation, intrusion protection, child safety)
Features are adaptable to their situation, for example, child locks, etc.
Light Aperture frame edge 93mm. Exterior wood or aluminium coating
The French Balcony door is also available in Double door format.
The door can be equipped with the factory glass of your choice
Orders include Hoppe Tokyo surface fittings. Fittings on the doors are white, silver or brass colour. There is also a lock button.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 30

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-50-35
Uniclass 2.0 Leírás: Balconies Non-Accessible Openings
NBS Reference Kód: 20-50-35
NBS Reference Leírás: Balconies Non-Accessible Openings