A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

MEKA (Fixed Window)

Egyedi azonosító: meka
Gyártó: Klas1
Termék család: Windows
Termék csoport: Meka
Szélesség (mm): 5000
Magasság (mm): 5000
Mélység (mm): 205
Publikálás dátuma: 2016-02-29
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

Products maximum measurments (Width/Depth/Height): 5000 mm / 205 mm /5000 mm

With a normal construction:
Width can vary from 290 mm to 3560 mm
Height can vary from 170 mm to 2760 mm

Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 30

BIMobject kategória: Ablakok - Rögzített állványok
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Leírás: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Leírás: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Leírás: Windows
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Windows