WSW-6
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 6 mm.
SUBSTRATES
• Steel construction
SCREW MATERIAL
• Carbon steel
ANTI-CORROSION PROTECTION
• SQ Ceramic
APPLICATION
• For fastening sandwich panels to steel substrate
• For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
• For fastening roof sandwich panels
• For surface installation
• For installation in board lock
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Észak-Amerika |
|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Egyesült Államok |
India | Belgium | Kanada |
Izrael | Bosznia-Hercegovina | |
Katar | Csehország | |
Szaúd-Arábia | Dánia | |
Törökország | Egyesült Királyság | |
Finnország | ||
Franciaország | ||
Hollandia | ||
Horvátország | ||
Írország | ||
Lengyelország | ||
Litvánia | ||
Magyarország | ||
Németország | ||
Norvégia | ||
Olaszország | ||
Portugália | ||
Románia | ||
Spanyolország | ||
Svédország | ||
Szlovákia | ||
Szlovénia | ||
Ukrajna |