Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Ipari kapuk
500 series fixed shelters
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Kling
Követés
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
500
Termékcsalád
Loading system
Termékcsoport
Door Seals
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-11-27
Verziószám
1
Magasság (mm)
600
Szélesség (mm)
2030
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Szerelési útmutató
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Magyarország
Gyártás helye
Magyarország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Ipari kapuk
IFC besorolás
Ajtó
UNSPSC név
Doors
UNSPSC kód
301715
Hasonló termékek
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Letöltés
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Letöltés
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Letöltés
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Letöltés
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Letöltés
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Letöltés