Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
kling/products/17b5feed-4234-4d78-8181-953b787da468
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Ipari kapuk
PAL-150
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Kling
Követés
PAL-150
PAL150N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
pal150
Termékcsalád
Industrial doors
Termékcsoport
Fast-moving PVC doors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-11-27
Verziószám
1
Magasság (mm)
3000
Szélesség (mm)
2500
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.kling.hu/en/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/pal-150n-es-pal-200n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Szerelési útmutató
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Acél
Tervezés helye
Magyarország
Gyártás helye
Magyarország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Ipari kapuk
IFC besorolás
Ajtó
UNSPSC név
Doors
UNSPSC kód
301715
Hasonló termékek
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Letöltés
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Letöltés
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Letöltés
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Letöltés
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Letöltés
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Letöltés